Menu  Rechercher

Roulettes flottantes 50.0 mm 20.0 kg Main gauche PP Rouge

Cette roulette à bille en caoutchouc est livrée partiellement assemblée, comprenant la tige, le circlip, la rondelle et la bille uniquement.
Référence Essentra :

10192719

Référence du fabricant:

1220374

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 20

Commander une quantité quelconque

Ajouter plus d'échantillons

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type Partiellement assemblée
Couleur Rouge
Type de fixation Non fileté
Orientation Main gauche
Code produit 7326909890
Matière de la roue PP

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter