Menu  Rechercher

Roulette de nivellement 25.0 kg 10.0 mm 84.0 mm Aluminium

Roulette de nivellement multifonction avec roue en nylon et cadre en aluminium. Fixation par tige et mode de fonctionnement par volant.
Référence Essentra :

10208113

Référence du fabricant:

1335860

16 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 40,1288 €
10 + 39,3263 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

40,13 €

1 x 40,1288 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de montage Goujon
Matière de la roue Nylon
Matière logement Aluminium
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter