Menu  Rechercher

Roulette de nivellement 125 kg 10.0 mm 73.0 mm Aluminium

Roulette de nivellement multifonction avec roue en nylon et cadre en aluminium. Fixation par platine et mode de fonctionnement par cliquet.
Référence Essentra :

10208144

Référence du fabricant:

1335863

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 92,5376 €
10 + 86,6373 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

92,54 €

1 x 92,5376 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de montage Top Plate
Matière de la roue Nylon
Matière logement Aluminium
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter