Menu  Rechercher

Roulette de nivellement 375 kg 12.0 mm 140.0 mm Aluminium

Roulette de nivellement multifonction avec roue en nylon et cadre en aluminium. Fixation par platine et mode de fonctionnement par volant.
Référence Essentra :

10208182

Référence du fabricant:

1335867

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 98,9141 €
10 + 92,6093 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

98,91 €

1 x 98,9141 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Capacité de charge dynamique 375.0 kg
Capacité de charge statique 750.0 kg
Hauteur de roue 75.0 mm
Hauteur d'ajustement maximale 12.0 mm
Hauteur de montage 120.0 mm
Longueur de plaque 140.0 mm
Largeur de plaque 110.0 mm
Type de montage Top Plate
Matière de la roue Nylon
Matière logement Aluminium
Code produit 3926300090
Capacité de charge 375 kg

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter