Menu  Rechercher

Roulette 100.0 mm 150.0 kg 35.0 mm À visser Noir

Roulette pivotante dotée d'un pneu en résine phénolique et d'un cadre en acier zingué.
Référence Essentra :

10277386

Référence du fabricant:

494702

28 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 13 115,2585 €
14 + 35,6091 €
Qté par sac standard : 14

Commander une quantité quelconque

Prix total :

115,26 €

1 x 115,2585 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Ø roue 100.0 mm
Largeur de roue 35.0 mm
Hauteur totale 127.0 mm
Capacité de charge 150.0 kg
Matière de la roue Phénolique
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Type de roulettes Roulette à platine pivotante
Type de montage Montage à l’aide de vis
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter