Menu  Rechercher

Roulette 80.0 mm 100.0 kg Œillet de fixation Noir

Roulette à œillet dotée d'un pneu en résine phénolique et d'un cadre en acier zingué.
Référence Essentra :

10277416

Référence du fabricant:

494705

20 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 0 60,9705 €
1 - 19 59,8337 €
20 - 19 31,3286 €
20 + 30,7445 €
Qté par sac standard : 20

Commander une quantité quelconque

Prix total :

59,83 €

1 x 59,8337 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Plage de températures 260 °C
Matière de la roue Phénolique
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Type de roulettes Bolt Hole Castor
Type de montage Œillet de fixation
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter