Menu  Rechercher

Roulette à platine fixe 80.0 mm 35.0 mm Noir

Roulette à platine fixe avec pneu en caoutchouc et cadre en acier zingué.
Référence Essentra :

10277454

Référence du fabricant:

494709

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 15 50,5328 €
16 + 25,95 €
Qté par sac standard : 16

Commander une quantité quelconque

Prix total :

50,53 €

1 x 50,5328 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Plage de températures 260 °C
Matière de la roue Phénolique
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Type de roulettes Roulette à platine fixe
Type de montage Montage à l’aide de vis
Code produit 7318190090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter