Menu  Rechercher

Roulette 80.0 mm 100.0 kg 35.0 mm À visser Noir

Roulette à platine pivotante dotée d'un frein, d'un pneu en résine phénolique et d'un cadre en acier inoxydable.
Référence Essentra :

10277478

Référence du fabricant:

494711

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 17 93,4664 €
18 + 22,2739 €
Qté par sac standard : 18

Commander une quantité quelconque

Prix total :

93,47 €

1 x 93,4664 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Ø roue 80.0 mm
Largeur de roue 35.0 mm
Hauteur totale 108.0 mm
Capacité de charge 100.0 kg
Matière de la roue Phénolique
Matière de l'enceinte des roulettes Acier inoxydable
Type de roulettes Roulette à platine pivotante
Type de montage Montage à l’aide de vis
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter