Menu  Rechercher

Roulette 100.0 mm 150.0 kg À visser Noir

Roulette à platine pivotante dotée d'un frein, d'un pneu en résine phénolique et d'un cadre en acier inoxydable.
Référence Essentra :

10277508

Référence du fabricant:

494714

28 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 0 228,0925 €
1 - 13 223,8396 €
14 - 13 70,4719 €
14 + 69,1579 €
Qté par sac standard : 14

Commander une quantité quelconque

Prix total :

223,84 €

1 x 223,8396 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Plage de températures -25 - 260 °C
Matière de la roue Phénolique
Matière de l'enceinte des roulettes Acier inoxydable
Type de roulettes Roulette à platine pivotante avec frein
Type de montage Montage à l'aide de vis
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter