Menu  Rechercher

Roulette 100.0 mm 120.0 kg Œillet de fixation Noir

Roulette à œillet dotée d'un pneu en résine phénolique et d'un cadre en acier inoxydable.
Référence Essentra :

10277522

Référence du fabricant:

494716

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 15 98,7297 €
16 + 50,7031 €
Qté par sac standard : 16

Commander une quantité quelconque

Prix total :

98,73 €

1 x 98,7297 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Ø roue 100.0 mm
Largeur de roue 35.0 mm
Hauteur totale 127.0 mm
Capacité de charge 120.0 kg
Matière de la roue Phénolique
Matière de l'enceinte des roulettes Acier inoxydable
Type de roulettes Bolt Hole Castor
Type de montage Bolt Hole
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter