Menu  Rechercher

Roulette 50.0 mm 35.0 kg Montage à l'aide de vis Noir

Idéale pour les armoires électroniques ou les applications d'aménagements de magasin et pour les applications demandant une solide roulette de faible hauteur. Disponible avec et sans frein.
Référence Essentra :

10277584

Référence du fabricant:

494722

149 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 99 5,8841 €
100 + 3,0131 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 10

Prix total :

58,84 €

10 x 5,8841 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Ø roue 50.0 mm
Largeur de roue 17.0 mm
Hauteur totale 67.0 mm
Capacité de charge 35.0 kg
Matière de la roue Plastique
Matière de l'enceinte des roulettes Acier zingué
Type de roulettes Roulette à platine pivotante
Type de montage Montage à l’aide de vis
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter