Menu  Rechercher

Roulette 60.0 mm 40.0 kg Montage à l'aide de vis Noir

Roulette à platine pivotante à visser, dotée d'un pneu en polypropylène noir et d'un cadre en acier zingué.
Référence Essentra :

10277591

Référence du fabricant:

494723

86 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
8 - 7 7,2147 €
8 - 79 7,0802 €
80 - 79 3,7031 €
80 + 3,634 €
Qté par sac standard : 80

Commande par lots de 8

Prix total :

56,64 €

8 x 7,0802 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la roue Plastique
Matière de l'enceinte des roulettes Acier zingué
Type de roulettes Roulette à platine pivotante
Type de montage Montage à l'aide de vis
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter