Menu  Rechercher

Roulettes Linea 55.0 mm 40.0 kg Trou borgne PA Noir

Pneu PA noir avec cadre PU.
Référence Essentra :

10193280

Référence du fabricant:

1220432

100 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 99 10,7629 €
100 + 5,435 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 10

Prix total :

107,63 €

10 x 10,7629 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la roue PA
Matière de l'enceinte des roulettes PU
Couleur Noir
Type de roulettes Roulette jumelée Linea
Type de montage Blind Hole
Capacité de charge 40.0 kg
Ø roue 55.0 mm
Matière complète de l'enceinte des roulettes Polyuréthane
Finition d'enceinte de roulette Sans finition
Hauteur totale 57.0 mm
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter