Menu  Rechercher

Roulette jumelée 65.0 mm 60.0 kg Trou borgne Noir

Pneu PA noir avec cadre PU.
Référence Essentra :

10193303

Référence du fabricant:

1220434

200 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 13,6015 €
100 + 6,8712 €
Qté par sac standard : 100

Commander une quantité quelconque

Prix total :

13,60 €

1 x 13,6015 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la roue PA
Matière de l'enceinte des roulettes PU
Couleur Noir
Type de roulettes Roulette jumelée Linea
Type de montage Blind Hole
Capacité de charge 60.0 kg
Ø roue 65.0 mm
Matière complète de l'enceinte des roulettes Polyuréthane
Finition d'enceinte de roulette Sans finition
Hauteur totale 68.0 mm
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter