Menu  Rechercher

Roulettes Linea 125.0 mm 110.0 kg Œillet de fixation PA Noir

Référence Essentra :

10637449

Référence du fabricant:

1220446

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
18 + 31,3338 €
Qté par sac standard : 18

Commande par lots de 18

Prix total :

564,01 €

18 x 31,3338 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la roue PA
Matière de l'enceinte des roulettes PU
Couleur Noir
Type de roulettes Roulette jumelée Linea
Type de montage Œillet de fixation
Capacité de charge 110.0 kg
Ø roue 125.0 mm
Matière complète de l'enceinte des roulettes Polyuréthane
Finition d'enceinte de roulette Sans finition
Hauteur totale 143.0 mm
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter