Menu  Rechercher

Roulette 30.0 mm 20.0 kg Montage à l'aide de vis Gris

Fabriquée en caoutchouc naturel gris avec cadre en acier zingué.
Référence Essentra :

10352014

Référence du fabricant:

1489468

200 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 99 5,3213 €
100 + 2,5339 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 10

Prix total :

53,21 €

10 x 5,3213 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la roue PP
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Gris
Type de roulettes Platine de roulette jumelée
Type de montage Montage à l’aide de vis
Capacité de charge 20.0 kg
Largeur de roue 22.0 mm
Ø roue 30.0 mm
Matière complète de l'enceinte des roulettes Acier
Finition d'enceinte de roulette Zingué
Hauteur totale 50.0 mm
Code produit 8302200090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter