Menu  Rechercher

Goupille de roulette 30.0 mm (Ø) 22.0 mm (lg)

Pneu en caoutchouc gris avec cadre en acier zingué.
Référence Essentra :

10352021

Référence du fabricant:

1489469

80 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 99 5,5454 €
100 + 2,6406 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 10

Prix total :

55,45 €

10 x 5,5454 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la roue PP
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Gris
Type de roulettes Roulette jumelée à tige filetée
Type de montage Threaded Stem
Capacité de charge 25.0 kg
Largeur de roue 22.0 mm
Ø roue 30.0 mm
Matière complète de l'enceinte des roulettes Acier
Finition d'enceinte de roulette Zingué
Hauteur totale 66.0 mm
Code produit 8302200090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter