Menu  Rechercher

Gris Goupille de roulette et frein Tige filetée 40.0 mm

Le pied à montage rapide fournit une force de rétention exceptionnelle tandis que le pied en caoutchouc est antidérapant et contrôle les vibrations.
Article de code:

1489474

72 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
12 - 71 8,4928 €
72 + 4,0442 €
Qté par sac standard : 72

Commande par lots de 12

Prix total :

101,91 €

12 x 8,4928 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la roue PP
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Gris
Type de roulettes Roulette à tige filetée avec frein
Type de montage Threaded Stem
Matière complète de l'enceinte des roulettes Acier
Finition d'enceinte de roulette Zingué
Code produit 8302200090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter