Menu  Rechercher

Roulette 100.0 mm 80.0 kg Œillet de fixation Gris

Le pneu de roulette en caoutchouc naturel gris est adapté à des applications fortes charges telles que des chariots, des armoires électriques ainsi que des bennes à ordures et des postes de travail.
Référence Essentra :

10269343

Référence du fabricant:

491026

1216 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
16 + 11,6162 €
Qté par sac standard : 16

Commande par lots de 16

Prix total :

185,86 €

16 x 11,6162 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la roue Plastique
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Gris
Type de roulettes Bolt Hole Castor
Type de montage Bolt Hole
Capacité de charge 80.0 kg
Largeur de roue 28.0 mm
Ø roue 100.0 mm
Matière complète de l'enceinte des roulettes Acier
Finition d'enceinte de roulette Zingué
Hauteur totale 134.0 mm
Code produit 8302200090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter