Menu  Rechercher

Roulette 125.0 mm 80.0 kg Œillet de fixation Gris

Roulette grise à œillet avec frein, en caoutchouc naturel. Pour des applications où des roulettes solides de faible hauteur sont nécessaires.
Référence Essentra :

10269398

Référence du fabricant:

491031

14 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 13 34,5361 €
14 + 17,8538 €
Qté par sac standard : 14

Commander une quantité quelconque

Prix total :

34,54 €

1 x 34,5361 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la roue Plastique
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Gris
Type de roulettes Roulette à œillet avec frein
Type de montage Bolt Hole
Capacité de charge 80.0 kg
Largeur de roue 27.0 mm
Ø roue 125.0 mm
Matière complète de l'enceinte des roulettes Acier
Finition d'enceinte de roulette Zingué
Hauteur totale 159.0 mm
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter