Menu  Rechercher

Roulette à platine fixe 60.0 mm 20.0 mm Gris

Pneu en caoutchouc naturel gris avec cadre en acier zingué.
Référence Essentra :

10269404

Référence du fabricant:

491032

168 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
4 - 39 11,1769 €
40 + 5,8996 €
Qté par sac standard : 40

Commande par lots de 4

Prix total :

44,71 €

4 x 11,1769 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la roue Plastique
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Gris
Type de roulettes Roulette à platine fixe
Type de montage Montage à l’aide de vis
Capacité de charge 60.0 kg
Largeur de roue 20.0 mm
Ø roue 60.0 mm
Matière complète de l'enceinte des roulettes Acier
Finition d'enceinte de roulette Zingué
Hauteur totale 90.0 mm
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter