Menu  Rechercher

Roulette à platine fixe 80.0 mm 22.0 mm Gris

Pneu en caoutchouc naturel gris avec cadre en acier zingué.
Référence Essentra :

10269411

Référence du fabricant:

491033

14 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 31 12,6553 €
32 + 6,674 €
Qté par sac standard : 32

Commander une quantité quelconque

Prix total :

12,66 €

1 x 12,6553 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la roue Plastique
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Gris
Type de roulettes Roulette à platine fixe
Type de montage Montage à l’aide de vis
Capacité de charge 60.0 kg
Largeur de roue 22.0 mm
Ø roue 80.0 mm
Matière complète de l'enceinte des roulettes Acier
Finition d'enceinte de roulette Zingué
Hauteur totale 109.0 mm
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter