Menu  Rechercher

Roulette à platine fixe 100.0 mm 28.0 mm Gris

Pneu en caoutchouc naturel gris avec cadre en acier zingué.
Article de code:

491034

3 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 15 19,0934 €
16 + 10,0731 €
Qté par sac standard : 16

Commander une quantité quelconque

Prix total :

19,09 €

1 x 19,0934 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la roue Plastique
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Gris
Type de roulettes Roulette à platine fixe
Type de montage Montage à l'aide de vis
Matière complète de l'enceinte des roulettes Acier
Finition d'enceinte de roulette Zingué
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter