Menu  Rechercher

Roulette 60.0 mm 60.0 kg Montage à l'aide de vis Gris

Le pneu de roulette en caoutchouc naturel gris est adapté à des applications fortes charges telles que des chariots, des armoires électriques ainsi que des bennes à ordures et des postes de travail.
Référence Essentra :

10269435

Référence du fabricant:

491035

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 35 13,9859 €
36 + 7,378 €
Qté par sac standard : 36

Commander une quantité quelconque

Prix total :

13,99 €

1 x 13,9859 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la roue Plastique
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Gris
Type de roulettes Roulette à platine pivotante
Type de montage Montage à l’aide de vis
Capacité de charge 60.0 kg
Largeur de roue 20.0 mm
Ø roue 60.0 mm
Matière complète de l'enceinte des roulettes Acier
Finition d'enceinte de roulette Zingué
Hauteur totale 90.0 mm
Code produit 8302200090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter