Menu  Rechercher

Roulette 100.0 mm 80.0 kg Montage à l'aide de vis Gris

Le pneu de roulette en caoutchouc naturel gris est adapté à des applications fortes charges telles que des chariots, des armoires électriques ainsi que des bennes à ordures et des postes de travail.
Référence Essentra :

10269497

Référence du fabricant:

491041

178 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 15 29,9826 €
16 + 15,8262 €
Qté par sac standard : 16

Commander une quantité quelconque

Prix total :

29,98 €

1 x 29,9826 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la roue Plastique
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Gris
Type de roulettes Roulette à platine pivotante avec frein
Type de montage Screw Mount
Matière complète de l'enceinte des roulettes Acier
Finition d'enceinte de roulette Zingué
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter