Menu  Rechercher

Roulette 80.0 mm 60.0 kg Œillet de fixation Gris foncé

Roulette noire à œillet avec frein, en caoutchouc thermoplastique. Pour des applications où des roulettes solides de faible hauteur sont nécessaires.
Référence Essentra :

10269602

Référence du fabricant:

491052

64 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 31 19,4561 €
32 + 10,2645 €
Qté par sac standard : 32

Commander une quantité quelconque

Prix total :

19,46 €

1 x 19,4561 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la roue Plastique
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Gris foncé
Type de roulettes Roulette à œillet avec frein
Type de montage Œillet de fixation
Matière complète de l'enceinte des roulettes Acier
Finition d'enceinte de roulette Zingué
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter