Menu  Rechercher

Roulette 50.0 mm 40.0 kg Montage à l'aide de vis Gris foncé

Le pneu de roulette en caoutchouc naturel gris est adapté à des applications fortes charges telles que des chariots, des armoires électriques ainsi que des bennes à ordures et des postes de travail.
Référence Essentra :

10269688

Référence du fabricant:

491060

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
13 - 51 10,9404 €
52 + 5,7729 €
Qté par sac standard : 52

Commande par lots de 13

Prix total :

142,23 €

13 x 10,9404 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la roue Plastique
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Gris foncé
Type de roulettes Roulette à platine pivotante
Type de montage Montage à l’aide de vis
Matière complète de l'enceinte des roulettes Acier
Finition d'enceinte de roulette Zingué
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter