Menu  Rechercher

Roulette 50.0 mm 40.0 kg Montage à l'aide de vis Gris foncé

Pneu en thermoplastique noir avec cadre en acier zingué.
Article de code:

491066

159 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 51 20,0312 €
52 + 13,4085 €
Qté par sac standard : 52

Commander une quantité quelconque

Prix total :

20,03 €

1 x 20,0312 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la roue Plastique
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Gris foncé
Type de roulettes Roulette à platine pivotante avec frein
Type de montage Montage à l'aide de vis
Matière complète de l'enceinte des roulettes Acier
Finition d'enceinte de roulette Zingué
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter