Menu  Rechercher

Roulette 63.0 mm 60.0 kg Montage à l'aide de vis Gris foncé

Pneu en thermoplastique noir avec cadre en acier zingué.
Référence Essentra :

10269756

Référence du fabricant:

491067

40 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 39 19,7518 €
40 + 10,3912 €
Qté par sac standard : 40

Commander une quantité quelconque

Prix total :

19,75 €

1 x 19,7518 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la roue Plastique
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Gris foncé
Type de roulettes Roulette à platine pivotante avec frein
Type de montage Montage à l’aide de vis
Capacité de charge 60.0 kg
Largeur de roue 22.0 mm
Ø roue 63.0 mm
Matière complète de l'enceinte des roulettes Acier
Finition d'enceinte de roulette Zingué
Hauteur totale 90.0 mm
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter