Menu  Rechercher

Roulette 75.0 mm 60.0 kg Montage à l'aide de vis Gris foncé

Pneu en thermoplastique noir avec cadre en acier zingué.
Référence Essentra :

10269763

Référence du fabricant:

491068

65 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 31 20,4023 €
32 + 10,7432 €
Qté par sac standard : 32

Commander une quantité quelconque

Prix total :

20,40 €

1 x 20,4023 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la roue Plastique
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Gris foncé
Type de roulettes Roulette à platine pivotante avec frein
Type de montage Montage à l’aide de vis
Matière complète de l'enceinte des roulettes Acier
Finition d'enceinte de roulette Zingué
Code produit 8302200090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter