Menu  Rechercher

Roulette 125.0 mm 80.0 kg Montage à l'aide de vis Gris foncé

Pneu en thermoplastique noir avec cadre en acier zingué.
Référence Essentra :

10269794

Référence du fabricant:

491071

12 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 11 34,8022 €
12 + 18,3607 €
Qté par sac standard : 12

Commander une quantité quelconque

Prix total :

34,80 €

1 x 34,8022 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la roue Plastique
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Gris foncé
Type de roulettes Roulette à platine pivotante avec frein
Type de montage Montage à l'aide de vis
Capacité de charge 80.0 kg
Largeur de roue 27.0 mm
Ø roue 125.0 mm
Matière complète de l'enceinte des roulettes Acier
Finition d'enceinte de roulette Zingué
Hauteur totale 159.0 mm
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter