Menu  Rechercher

Roulette 40.0 mm 25.0 kg Œillet de fixation Gris

Le pneu de roulette en caoutchouc naturel gris est adapté à des applications fortes charges telles que des chariots, des armoires électriques ainsi que des bennes à ordures et des postes de travail.
Référence Essentra :

10277782

Référence du fabricant:

494742

120 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
12 - 119 8,3679 €
120 + 3,9847 €
Qté par sac standard : 120

Commande par lots de 12

Prix total :

100,41 €

12 x 8,3679 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la roue Plastique
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Gris
Type de roulettes Bolt Hole Castor
Type de montage Œillet de fixation
Matière complète de l'enceinte des roulettes Acier
Finition d'enceinte de roulette Zingué
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter