Menu  Rechercher

Roulette à tige filetée 80.0 mm (Ø) 28.0 mm (lg)

Le pneu de roulette en caoutchouc naturel gris est adapté à des applications fortes charges telles que des chariots, des armoires électriques ainsi que des bennes à ordures et des postes de travail.
Référence Essentra :

10283301

Référence du fabricant:

497924

3 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 39 13,2171 €
40 + 6,674 €
Qté par sac standard : 40

Commander une quantité quelconque

Prix total :

13,22 €

1 x 13,2171 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la roue Plastique
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Gris
Type de roulettes Roulette à tige filetée
Type de montage Threaded Stem
Capacité de charge 50.0 kg
Largeur de roue 28.0 mm
Ø roue 80.0 mm
Matière complète de l'enceinte des roulettes Acier
Finition d'enceinte de roulette Zingué
Hauteur totale 123.0 mm
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter