Menu  Rechercher

Roulette à tige filetée avec frein 60.0 mm 60.0 kg Gris

Pneu en caoutchouc naturel gris avec cadre en acier zingué.
Référence Essentra :

10283516

Référence du fabricant:

497947

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 35 18,0664 €
36 + 9,124 €
Qté par sac standard : 36

Commander une quantité quelconque

Prix total :

18,07 €

1 x 18,0664 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la roue Plastique
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Gris
Type de roulettes Roulette à tige filetée
Type de montage Tige filetée
Matière complète de l'enceinte des roulettes Acier
Finition d'enceinte de roulette Zingué
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter