Menu  Rechercher

Roulette à tige filetée avec frein 100.0 mm 80.0 kg Gris

Pneu en caoutchouc naturel gris avec cadre en acier zingué.
Référence Essentra :

10283530

Référence du fabricant:

497949

25 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 15 29,5982 €
16 + 14,9392 €
Qté par sac standard : 16

Commander une quantité quelconque

Prix total :

29,60 €

1 x 29,5982 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la roue Plastique
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Gris
Type de roulettes Roulette à tige filetée
Type de montage Threaded Stem
Largeur de roue 28.0 mm
Ø roue 100.0 mm
Matière complète de l'enceinte des roulettes Acier
Finition d'enceinte de roulette Zingué
Hauteur totale 162.0 mm
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter