Menu  Rechercher

Roulette à tige filetée avec frein 125.0 mm 80.0 kg Gris

Pneu en caoutchouc naturel gris avec cadre en acier zingué.
Référence Essentra :

10283547

Référence du fabricant:

497950

27 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 11 35,8667 €
12 + 18,1072 €
Qté par sac standard : 12

Commander une quantité quelconque

Prix total :

35,87 €

1 x 35,8667 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la roue Plastique
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Gris
Type de roulettes Roulette à tige filetée
Type de montage Threaded Stem
Largeur de roue 28.0 mm
Ø roue 125.0 mm
Matière complète de l'enceinte des roulettes Acier
Finition d'enceinte de roulette Zingué
Hauteur totale 187.0 mm
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter