Menu  Rechercher

Roulette à tige filetée 63.0 mm 60.0 kg Gris foncé

Le pneu de roulette en caoutchouc naturel noir est adapté à des applications fortes charges telles que des chariots, des armoires électriques ainsi que des bennes à ordures et des postes de travail.
Référence Essentra :

10283660

Référence du fabricant:

497962

190 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 35 20,905 €
36 + 10,5461 €
Qté par sac standard : 36

Commander une quantité quelconque

Prix total :

20,91 €

1 x 20,905 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la roue Plastique
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Gris foncé
Type de roulettes Roulette à tige filetée avec frein
Type de montage Threaded Stem
Matière complète de l'enceinte des roulettes Acier
Finition d'enceinte de roulette Zingué
Code produit 8302200090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter