Nous proposons une large sélection de roulettes répondant à un grand nombre d'applications, dans plusieurs secteurs. Nos roulettes sont disponibles dans les matériaux suivants : polyamide, polyuréthane, caoutchouc et thermoplastique. Un grand choix de couleurs est également disponible, comme le rouge, le bleu, le gris, le noir et le blanc, dans une gamme de tailles et de capacités de charge adaptée à vos besoins.
Séries: SR5629 ,SR5646, SR5767
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Ø roue | Couleur | Matière de la roue | Capacité de charge | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,6761 € - 15,2159 € | 120 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
Noir
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 0,6399 € - 0,6399 € | 700 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Noir
|
PP
|
35.7 kg
35.7 kg
|
||
| 0,7432 € - 1,0402 € | 160 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Noir
|
PP
|
40.8 kg
40.8 kg
|
||
| 0,4003 € - 0,5595 € | 320 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
Noir
|
PP
|
24.5 kg
24.5 kg
|
||
| 4,0747 € - 4,0747 € | 13 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Noir
|
Plastique
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 24,8361 € - 53,7527 € | Demander le délai de livraison ici |
10.236 in
260.0 mm
|
Noir
|
Plastique
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 105,9157 € - 311,3681 € | Demander le délai de livraison ici |
7.874 in
200.0 mm
|
Rouge
|
Fonte
|
968.7 kg
968.7 kg
|
||
| 4,7491 € - 8,9788 € | 48 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Noir
|
Acier
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 3,013 € - 3,013 € | 30 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Gris
|
Plastique
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 10,4595 € - 10,4595 € | Demander le délai de livraison ici |
2.362 in
60.0 mm
|
Noir
|
Plastique
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 2,3817 € - 2,64 € | 240 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Noir
|
Plastique
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 1,5065 € - 1,5065 € | 447 En stock |
2.48 in
63.0 mm
|
Noir
|
Plastique
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 6,3991 € - 6,3991 € | 160 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Gris
|
Plastique
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 21,1487 € - 41,1582 € | 154 En stock |
7.874 in
200.0 mm
|
Noir
|
Plastique
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 1,7217 € - 1,7217 € | 96 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Noir
|
Plastique
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 3,3717 € - 3,3717 € | Demander le délai de livraison ici |
3.937 in
100.0 mm
|
Noir
|
Plastique
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 7,6761 € - 15,2159 € | Demander le délai de livraison ici |
1.772 in
45.0 mm
|
Noir
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 3,013 € - 3,013 € | 157 En stock |
2.953 in
75.0 mm
|
Blanc
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 2,1665 € - 2,1665 € | Demander le délai de livraison ici |
3.15 in
80.0 mm
|
Blanc
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 2,64 € - 2,64 € | 96 En stock |
2.953 in
75.0 mm
|
Gris foncé
|
Plastique
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer