Menu  Rechercher

Roulette 125.0 mm 160.0 kg Montage à l'aide de vis Bleu

Pneu en caoutchouc bleu avec cadre en acier zingué. Cette roulette à platine pivotante est fixée à l'aide de vis.
Référence Essentra :

10270189

Référence du fabricant:

491117

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
8 + 31,1315 €
Qté par sac standard : 8

Commande par lots de 8

Prix total :

249,05 €

8 x 31,1315 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la roue Plastique
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Bleu
Type de roulettes Roulette à platine pivotante
Type de montage Montage à l’aide de vis
Matière complète de la roue Plastique
Matière complète de l'enceinte des roulettes Acier
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter