Menu  Rechercher

Roulette 80.0 mm 150.0 kg Montage à l'aide de vis Bleu

Pneu en caoutchouc bleu avec cadre en acier zingué. Cette roulette à platine pivotante est dotée d'un frein et fixée à l'aide de vis.
Référence Essentra :

10270196

Référence du fabricant:

491118

24 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 11 47,3098 €
12 + 24,9503 €
Qté par sac standard : 12

Commander une quantité quelconque

Prix total :

47,31 €

1 x 47,3098 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la roue Plastique
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Bleu
Type de roulettes Roulette à platine pivotante avec frein
Type de montage Montage à l’aide de vis
Capacité de charge 150.0 kg
Largeur de roue 36.0 mm
Ø roue 80.0 mm
Hauteur totale 108.0 mm
Matière complète de la roue Plastique
Matière complète de l'enceinte des roulettes Acier
Code produit 7318190090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter