Menu  Rechercher

Roulette à platine fixe 100.0 mm 40.0 mm Bleu

Pneu en caoutchouc bleu avec cadre en acier zingué. Cette roulette à platine fixe est fixée à l'aide de vis.
Référence Essentra :

10292723

Référence du fabricant:

499660

30 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 11 44,3234 €
12 + 22,3736 €
Qté par sac standard : 12

Commander une quantité quelconque

Prix total :

44,32 €

1 x 44,3234 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la roue Plastique
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Bleu
Type de roulettes Roulette à platine fixe
Type de montage Montage à l’aide de vis
Matière complète de la roue Plastique
Matière complète de l'enceinte des roulettes Acier
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter