Menu  Rechercher

Roulette 40.0 mm 25.0 kg Montage à l'aide de vis Noir

Platine de roulette avec frein - en polypropylène noir.
Référence Essentra :

10352038

Référence du fabricant:

1489470

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
8 - 79 6,8337 €
80 + 3,2541 €
Qté par sac standard : 80

Commande par lots de 8

Prix total :

54,67 €

8 x 6,8337 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète de la roue Polypropylene
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Noir
Type de roulettes Roulette à platine avec frein
Type de montage Montage à l’aide de vis
Capacité de charge 25.0 kg
Largeur de roue 24.0 mm
Ø roue 40.0 mm
Code produit 8302200090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter