Menu  Rechercher

Roulette 40.0 mm 25.0 kg Montage à l'aide de vis Rouge et blanc

Platine de roulette avec frein - en polypropylène rouge.
Référence Essentra :

10352083

Référence du fabricant:

1489475

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
12 - 11 9,5504 €
12 - 71 9,3723 €
72 - 71 4,5478 €
72 + 4,463 €
Qté par sac standard : 72

Commande par lots de 12

Prix total :

112,47 €

12 x 9,3723 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète de la roue Polyamide 66
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Rouge et blanc
Type de roulettes Roulette à platine avec frein
Type de montage Montage à l'aide de vis
Code produit 8302200090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter