Menu  Rechercher

Roulette 40.0 mm 25.0 kg Œillet de fixation Rouge et blanc

Roulette jumelée avec trou de vis pour une utilisation dans des endroits exigeant un pivotement à 360 degrés et les applications où des roulettes solides de faible hauteur sont nécessaires.
Référence Essentra :

10352090

Référence du fabricant:

1489476

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
8 - 7 9,2423 €
8 - 79 9,07 €
80 - 79 4,4011 €
80 + 4,319 €
Qté par sac standard : 80

Commande par lots de 8

Prix total :

72,56 €

8 x 9,07 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète de la roue Polyamide 66
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Rouge et blanc
Type de roulettes Roulette à œillet avec frein
Type de montage Œillet de fixation
Code produit 8302200090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter