Menu  Rechercher

Roulette jumelée 50.0 mm 70.0 kg Œillet de fixation Noir

Roulette jumelée avec œillet de fixation. Pneu en polypropylène noir et cadre en acier zingué.
Référence Essentra :

10270325

Référence du fabricant:

491131

2460 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
4 - 39 9,048 €
40 + 4,5056 €
Qté par sac standard : 40

Commande par lots de 4

Prix total :

36,19 €

4 x 9,048 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète de la roue Polyamide
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Noir
Type de roulettes Roulette jumelée à trou de boulon
Type de montage Œillet de fixation
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter