Menu  Rechercher

Roulette jumelée 50.0 mm 70.0 kg Œillet de fixation Noir

Roulette jumelée avec trou de vis pour une utilisation dans des endroits exigeant un pivotement à 360 degrés. Pour des applications où des roulettes solides de faible hauteur sont nécessaires.
Référence Essentra :

10270332

Référence du fabricant:

491132

1804 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 0 16,7654 €
1 - 39 16,4528 €
40 - 39 8,3637 €
40 + 8,2077 €
Qté par sac standard : 40

Commander une quantité quelconque

Prix total :

16,45 €

1 x 16,4528 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète de la roue Polyamide
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Noir
Type de roulettes Roulette jumelée à trou de boulon avec frein
Type de montage Œillet de fixation
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter