Menu  Rechercher

Roulette 50.0 mm 35.0 kg Œillet de fixation Noir

Roulette à œillet dotée d'un pneu en plastique et d'un cadre en acier zingué.
Référence Essentra :

10277652

Référence du fabricant:

494729

220 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
11 - 109 6,5642 €
110 + 3,1258 €
Qté par sac standard : 110

Commande par lots de 11

Prix total :

72,21 €

11 x 6,5642 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète de la roue Polypropylene
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Noir
Type de roulettes Bolt Hole Castor
Type de montage Bolt Hole
Capacité de charge 35.0 kg
Largeur de roue 17.0 mm
Ø roue 50.0 mm
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter