Menu  Rechercher

Roulette 80.0 mm 50.0 kg Œillet de fixation Noir

Roulette à œillet dotée d'un pneu en plastique et d'un cadre en acier zingué.
Référence Essentra :

10277676

Référence du fabricant:

494731

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5 - 49 9,0775 €
50 + 4,6887 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 5

Prix total :

45,39 €

5 x 9,0775 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète de la roue Polypropylene
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Noir
Type de roulettes Bolt Hole Castor
Type de montage Bolt Hole
Capacité de charge 50.0 kg
Largeur de roue 20.0 mm
Ø roue 80.0 mm
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter