Menu  Rechercher

Roulette 60.0 mm 40.0 kg Œillet de fixation Noir

Roulette jumelée avec trou de vis pour une utilisation dans des endroits exigeant un pivotement à 360 degrés. Pour des applications où des roulettes solides de faible hauteur sont nécessaires.
Référence Essentra :

10277690

Référence du fabricant:

494733

48 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
6 - 5 12,1822 €
6 - 59 11,9551 €
60 - 59 6,2657 €
60 + 6,1489 €
Qté par sac standard : 60

Commande par lots de 6

Prix total :

71,73 €

6 x 11,9551 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète de la roue Plastique
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Noir
Type de roulettes Roulette à œillet avec frein
Type de montage Œillet de fixation
Code produit 8302200090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter