Menu  Rechercher

Roulette 80.0 mm 50.0 kg Œillet de fixation Noir

Roulette jumelée avec trou de vis pour une utilisation dans des endroits exigeant un pivotement à 360 degrés. Pour des applications où des roulettes solides de faible hauteur sont nécessaires.
Référence Essentra :

10277706

Référence du fabricant:

494734

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 39 13,9564 €
40 + 7,1809 €
Qté par sac standard : 40

Commander une quantité quelconque

Prix total :

13,96 €

1 x 13,9564 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète de la roue Polypropylene
Matière de l'enceinte des roulettes Acier
Couleur Noir
Type de roulettes Roulette à œillet avec frein
Type de montage Œillet de fixation
Code produit 8302200090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter